??
Wybór modelu CAD
K0327.216
HELP_VARIABLE
Firma
KIPP
Opis
K0327 - Zatrzaski trzpieniowe z gniazdem sześciokątnym i trzpieniem dociskowym, stalowe,, z zabezpieczeniem LONG-LOK
Lista materiałowa
K0327.216
BESTKIPP
Nr zamówienia
K0327.216
POS
Pozycja trzpienia dociskowego
mm
Enter value for POS
Pozycja trzpienia dociskowego
mm
cm
inch
ft
AUSF
Wersja
siła sprężyny zwiększona
D
Gwint
M 16
D1
Średnica
7.5 mm
L
Długość
32 mm
L1
Długość
14 mm
L2
Długość
ok. dwa zwoje gwintu mm
H
Ugięcie sprężyny
5.0 mm
T
Głębokość
6.0 mm
T1
Głębokość
2.5 mm
N
Rowek
2.5 mm
S
Rozwartość klucza
5.0 mm / inch
F1
Siła sprężyny początek F1 ok. N
60 N
F2
Siła sprężyny koniec F2 ok. N
150 N
DREHMOMENTEIN
Moment obrotowy wkręcania ok.
3.90 Nm
DREHMOMENTAUS
Moment wykręcania, 3. wykręcenie ok.
3.00 Nm
GEW
Ciężar ok.
0.0340 kg
INFO
Wskazówki techniczne
Info
BS
Opis
Informacje dodatkowe
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Nr taryfy celnej
73181520
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245842049
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
EOL
End of life
31.12.2099
Preview - Generation
Podgląd
3D
Wymiar
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.

Embedded user actions